ZHCSSG2 june 2023 – june 2023 UCC14140-Q1
PRODUCTION DATA
输出电压欠压保护基于 FBVDD 和 FBVEE 引脚电压。当 FBVDD 引脚电压低于其 UVP 阈值 VVDD_UVP_FALL,或 FBVEE 引脚电压低于其 UVP 阈值 VVEE_UVP_FALL 时,便会激活欠压保护。UCC14140-Q1 会停止开关,并且 PG 引脚会变为开路。
在软启动期间,输出电压从零开始上升。FBVDD 和 FBVEE 引脚电压低于 UVP 阈值。软启动期间会禁用 UVP。如果软启动完成后引脚电压无法达到 UVP 恢复阈值(VVDD_UVP_RISE、VVEE_UVP_RISE),则会激活欠压保护。UCC14140-Q1 会停止开关,并且 PG 引脚会变为开路。
欠压保护具有闭锁响应。激活后,可以通过将 VVIN 下电上电来清来除闭锁状态。切换 ENA 引脚也可以复位闭锁状态。有关详细信息,请参阅 ENA 和 PG 部分。