ZHCSRY3A april 2023 – august 2023 UCC14131-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入或输出电流 (VDD-VEE) | RθJA = 53°C/W,VVIN = 18V,TJ = 150°C,TA = 25°C,POUT = 1.5W (1) (2) | 216 | mA |
| RθJA = 53°C/W,VVIN = 8V,TJ = 150°C,TA = 25°C,POUT = 1.2W (1) (2) | 449 | mA | ||
| PS | 安全输入或输出功率 (VDD-VEE) | RθJA = 53°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C (1) (2) | 2.36 | W |
| TS | 安全温度 | (1) (2) | 150 | °C |