ZHCSRY3A april 2023 – august 2023 UCC14131-Q1
PRODUCTION DATA
UCC14131-Q1 模块设计为允许微控制器主机通过 ENA 引脚来启用它,可实现正确的系统时序控制。PG 输出还允许主机监控模块的状态。当没有故障且输出电压处于设定目标输出电压的 ±10% 范围内时,PG 引脚变为低电平。输出电压用于为 IGBT、SiC FET 或 GaN 功率器件的栅极驱动器供电。在 PG 引脚变为低电平后,主机可以开始向栅极驱动器发送 PWM 控制,以便确保正确进行时序控制。下图显示了具有正负配置的双路输出系统图和具有双正配置的双路输出系统图。