ZHCSRY3A april 2023 – august 2023 UCC14131-Q1
PRODUCTION DATA
VDD-VEE 输出是模块的主输出。功率级操作由 FBVDD 引脚上检测到的 VDD-VEE 电压决定。如图 11-1 所示,VDD-VEE 电压通过分压器 RFBVDD_TOP 和 RFBVDD_BOT 检测。当 FBVDD 电压低于关断阈值(大约比 VFBVDD_REF 高 10mV 时),功率级将运行,向次级侧供电,并使 VDD-VEE 输出电压上升。输出达到关断阈值后,功率级将关闭。输出电压会因负载电流而下降。当输出电压降至导通阈值(大约比 VFBVDD_REF 小 10mV)以下后,功率级将再次开启。借助精确的电压基准和迟滞控制,可以高精度调节 VDD-VEE 输出电压。为了提高抗噪性能,应在 FBVDD 和 VEE 引脚之间添加一个 330pF 的小型电容器。过大的电容器会减慢迟滞环路,并可能导致输出电压纹波过大,甚至造成稳定性问题。