ZHCSIO4D February 2005 – June 2025 TS5A3167
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TS5A3167 是一款双向单通道的单刀单掷 (SPST) 模拟开关,设计工作电压范围为 1.65V 至 5.5V。TS5A3167 器件具有低导通电阻。该器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能,并且功耗极低。这些特性使该器件非常适用于便携式音频应用。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TS5A3167 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm x 1.60mm |
| DCK(SOT-SC70,5) | 2.00mm x 1.25mm | |
| YZP(DSBGA,5) | 1.50mm x 0.90mm |
简化版原理图