ZHCSIO4D February 2005 – June 2025 TS5A3167
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TI 建议为所有 CMOS 器件提供正确的电源时序控制。请勿超过绝对最大额定值,因为应力超出列出的额定值可能会对器件造成永久损坏。建议优先为 VCC 上电,再为 NC 或 COM 上电;不过,由于该器件在断电模式 (VCC = 0) 下具有隔离功能,因此不强制要求供电顺序。
尽管不是强制要求,添加电源旁路电容有助于提高噪声容限,并防止开关噪声通过 VCC 向其他器件传播。一个从 VCC 连接到 GND 的 0.1μF 电容器对于大多数应用来说已经足够了。