ZHCSIO4C FEBRUARY 2005 – August 2018 TS5A3167
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
符号 | 说明 |
---|---|
VCOM | COM 处的电压。 |
VNC | NC 处的电压。 |
ron | 通道导通时 COM 和 NC 端口之间的电阻。 |
rpeak | 额定电压范围的通态电阻峰值。 |
ron(flat) | 额定条件范围下,同一通道内 ron 最大值与最小值之间的差值。 |
INC(OFF) | 相应通道(NC 到 COM)处于关断状态时,在 NC 端口测得的泄漏电流
(在最坏输入和输出条件下)。 |
INC(PWROFF) | 在电源关闭状态下,VCC = 0 时,在 NC 端口测得的泄漏电流。 |
ICOM(OFF) | 在最坏的输入和输出条件下,相应通道(COM 到 NC)处于关断状态时,
在 COM 端口测得的泄漏电流。 |
ICOM(PWROFF) | 在电源关闭状态下,VCC = 0 时,在 COM 端口测得的泄漏电流。 |
INC(ON) | 相应通道(NC 到 COM)处于导通状态且输出 (COM) 处于开路状态时,在 NC 端口
测得的泄漏电流。 |
ICOM(ON) | 相应通道(COM 到 NC)处于导通状态且输出 (NC) 处于开路状态时,在 COM 端口
测得的泄漏电流。 |
VIH | 控制输入 (IN) 逻辑高电平的最小输入电压。 |
VIL | 控制输入 (IN) 逻辑低电平的最大输入电压。 |
VI | 控制输入 (IN) 处的电压。 |
IIH、IIL | 控制输入 (IN) 处测量的泄漏电流。 |
tON | 开关导通时间。此参数是在特定条件范围下,开关导通时,通过数字控制 (IN) 信号和模拟输出(COM 或 NC)信号之间的传播延迟测得的。 |
tOFF | 开关关断时间。此参数是在特定条件范围下,开关关断时,通过数字控制 (IN) 信号和模拟输出(COM 或 NC)信号之间的传播延迟测得的。 |
QC | 电荷注入是测量从控制 (IN) 输入到模拟(NC 或 COM)输出产生的不需要的信号耦合的方法。电荷注入以库仑 (C) 为单位,可通过测量开关控制输入产生的总感应电荷得出该值。电荷注入,QC = CL × ΔVCOM,CL 是负载电容,ΔVCOM 是模拟输出电压的变化。 |
CNC(OFF) | 相应通道(NC 到 COM)关闭时 NC 端口的电容。 |
CCOM(OFF) | 相应通道(COM 到 NC)关闭时 COM 端口的电容。 |
CNC(ON) | 相应通道(NC 到 COM)开启时 NC 端口的电容。 |
CCOM(ON) | 相应通道(COM 到 NC)开启时 COM 端口的电容。 |
CI | 控制输入 (IN) 电容。 |
OISO | 开关关断隔离用于衡量关断状态开关阻抗的大小。关断隔离以 dB 为单位,当相应通道(NC 到 COM)处于关断状态时,在额定频率下测量得出。 |
BW | 开关带宽。这是导通通道增益低于直流增益 -3dB 时的频率。 |
THD | 总谐波失真用于描述由模拟开关导致的信号失真。其定义为二次、三次和更高次谐波与基波绝对幅度之比的均方根 (RMS) 值。 |
ICC | 控制 (IN) 引脚处于 VCC 或 GND 状态时的静态电源电流。 |