ZHCSIO4C FEBRUARY 2005 – August 2018 TS5A3167
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TS5A3167 是一款工作电压范围为 1.65V 至 5.5V 的双向、单通道、单刀双掷 (SPDT) 模拟开关。TS5A3167 器件具有较低的导通状态电阻。该器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能和极低的功耗。这些 特性 再加上低功耗性能,使得这款器件适合于便携式音频 应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TS5A3167 | SOT-23 | 2.90mm x 1.60mm |
SC70 | 2.00mm x 1.25mm | |
DSBGA | 1.50mm x 0.90mm |