ZHCSJI3H March 2007 – August 2022 TS3A24159
PRODUCTION DATA
TS3A24159 器件是一款 2 通道单极双投 (SPDT) 双向模拟开关,设计的工作电压为 1.65V 至 3.6V。该器件提供低通态电阻和出色的通态电阻匹配以及先断后合功能,能够防止信号从一个通道传输至另一通道时失真。该器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能、低通态电阻和极低的功耗。该器件所具备的一些特性使其适用于各种市场和不同的应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TS3A24159 | VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm |
| VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm | |
| DSBGA (10) | 1.86mm × 1.35mm |
功能方框图