ZHCSO02C July 2007 – December 2024 TRSF3221E
PRODUCTION DATA
TRSF3221E 包含一个线路驱动器、一个线路接收器和一个具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护功能的双电荷泵电路。TRSF3221E 可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。TRSF3221E 以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率为 24V/μs 至 150V/μs。
串行端口处于非活动状态时,可提供灵活的电源管理控制选项。当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为高电平时,自动断电功能启用。在这种运行模式下,如果 TRSF3221E 在接收器输入端未感应到有效的 RS-232 信号,则会禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设定为低电平且使能 (EN) 输入为高电平,则驱动器和接收器均关闭,且电源电流降低至 1μA。断开串行端口的连接或关闭外围驱动器会导致发生自动断电情况。当 FORCEON 和 FORCEOFF 均为高电平时可禁用自动断电。启用自动断电的情况下,向接收器输入施加有效信号时,器件会自动激活。INVALID 输出会通知用户接收器输入端是否存在 RS-232 信号。如果接收器输入电压大于 2.7V 或小于 -2.7V,或者介于 -0.3V 至 0.3V 之间的时间少于 30μs,则 INVALID 为高电平(有效数据)。如果接收器输入电压在 –0.3V 至 0.3V 之间的时间超过 30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。
有关接收器输入电平的信息,请参阅图 6-5。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TRSF3221E | DB (SSOP) | 6.2mm x 5.3mm |
| PW (TSSOP) | 5mm x 4.4mm | |
| RGT (VQFN) | 3mm x 3mm | |
| SOT-23-THN(DYY,16) | 4.2mm × 2mm |
逻辑图(正逻辑)