ZHCSUS9D June 2007 – February 2024 TRS232E
PRODUCTION DATA
TRS232E 是一款双路驱动器/接收器,它包含一个电容式电压发生器,可通过单个 5V 电源提 TIA/RS-232-F 电压电平。每个接收器都将 TIA/RS-232-F 输入转换为 5V TTL/CMOS 电平。该接收器的典型阈值为 1.3V,典型迟滞为 0.5V,可接受 ±30V 输入。每个驱动器都将 TTL/CMOS 输入电平转换为 TIA/RS-232-F 电平。德州仪器 (TI) LinASIC™ 库中的驱动器、接收器和电压发生器功能均以单元形式提供。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
TRS232E | SOIC(D,16) | 9.9mm x 6mm |
SOIC(DW,16) | 10.4mm x 10.3mm | |
PDIP(N,16) | 19.3mm x 9.4mm | |
TSSOP(PW,16) | 5mm x 6.4mm |