ZHCSYK2A July 2025 – November 2025 TPSM65630
PRODUCTION DATA
TPSM656x0 是一款简单易用的、高功率密度、同步降压直流/直流电源模块,可在 3V 到 65V(耐受 70V)电源电压下工作。TPSM656x0 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节输出配置。TPSM656x0 配有集成式电源控制器、电感器、MOSFET 和其他必备的元件,能够以非常小的设计尺寸提供高达 3A、2A 或 1A 的直流负载电流,并实现高效率和低输入静态电流。该器件便于实施,可让您灵活地按照目标应用来优化其使用。
电流模式控制架构,搭配 30ns 最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。如果最短导通时间或最短关断时间不支持所需的转换比,则开关频率会自动降低。凭借这一特性,可在宽 VIN 变化期间保持调整能力。
该器件旨在更大限度地降低最终产品成本并减小其尺寸,同时可在高性能工业环境中运行。通过使用 RT 引脚,可以将 TPSM656x0 设置为在固定 400kHz、固定 2.2MHz 或从 300kHz 到 2.2MHz 的可调模式下运行。集成补偿网络结合精确的电流限制方案,可更大限度地降低物料清单成本和减少元件数量。
TPSM656x0 采用低 EMI 设计。该器件包含以下特性:
这些特性可以消除对屏蔽和其他成本高昂的 EMI 缓解措施的需求。
TPSM656x0 还包括保护功能,可满足稳健的系统要求:
为了在可靠性敏感型环境中使用该器件,TPSM656x0 的封装具有更大的转角端子,可改进板级可靠性。