ZHCSYK2A July 2025 – November 2025 TPSM65630
PRODUCTION DATA
除了提供纹波电流并将开关噪声与其他电路隔离,陶瓷输入电容器还为稳压器提供低阻抗源。稳压器的输入端要求最小陶瓷电容为 2 × 4.7µF。在封装的每一侧放置一个电容器,并直接连接到器件的 VIN 和 GND 引脚。必须至少为应用所需的最大输入电压设置该电容,该值最好为最大输入电压的两倍。可以增大该值以帮助降低输入电压纹波,并在负载瞬态期间保持输入电压。此外,必须在输入端尽可能靠近稳压器的位置放置一个高频旁路电容为 2 × 100nF 的陶瓷电容器。在封装的每一侧放置一个电容器,并直接连接到器件的 VIN 和 GND 引脚。此项要求为器件内部的控制电路提供了高频旁路。
在本例中,选择了 2 × 4.7µF、100V、X7R(或更好)的陶瓷电容器。100nF 电容器必须也具有 100V 的额定电压,并且具有 X7R 电介质。
通常最好在输入端使用与陶瓷并联的电解电容器。如果使用长引线或布线将输入电源连接到稳压器,或者使用输入 EMI 滤波器,情况尤其如此。该电容器的中等 ESR 有助于抑制由输入端的任何电感引起的输入电源上的任何振铃。使用这个额外的电容器还有助于处理由具有异常高阻抗的输入电源引起的电压骤降。