主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM65620

正在供货

采用增强型四边扁平无引脚封装并具有外露电感器的 65V、2A 降压电源模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable Switch Frequency, Fixed Output, Fixed PWM Mode, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Power good, Precision enable, Soft Start Fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable Switch Frequency, Fixed Output, Fixed PWM Mode, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Power good, Precision enable, Soft Start Fixed, Undervoltage Lock Out (UVLO) EMI features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum, Switch-node waveshaping Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
QFN-FCMOD (VCG) 19 30.16 mm² 5.2 x 5.8
  • 功能安全型
  • 多功能同步降压直流/直流模块
    • 集成 MOSFET、电感器、电容器和控制器
    • 3V 到 65V 的宽输入电压范围
    • 40ns 低最短导通时间可在 2.2MHz 上实现 36V 至 3.3V 的转换
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 具有非屏蔽电感器的 5.80mm × 5.20mm × 2.93mm 增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 可通过引脚配置 400kHz 和 2.2MHz
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 92%
    • 2.1µA 典型 PFM 空载输入电流
  • ZEN 1 开关技术
    • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 有助于符合 CISPR 32 B 类标准
    • 通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
    • 具有对称引脚排列的增强型 HotRod QFN 封装
    • 频率可在 300kHz 至 2.2MHz 之间调整
    • 集成 VIN、VCC、BOOT 电容器
    • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
  • 输出电压和电流选项
    • 3.3V 或 5V 的 VOUT 固定输出型号
    • 可调输出电压范围为 1V 至 24V
    • 3A、2A 和 1A 输出电流选项
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 精密使能输入和开漏电源良好指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TPSM656x0 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
  • 多功能同步降压直流/直流模块
    • 集成 MOSFET、电感器、电容器和控制器
    • 3V 到 65V 的宽输入电压范围
    • 40ns 低最短导通时间可在 2.2MHz 上实现 36V 至 3.3V 的转换
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 具有非屏蔽电感器的 5.80mm × 5.20mm × 2.93mm 增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 可通过引脚配置 400kHz 和 2.2MHz
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 92%
    • 2.1µA 典型 PFM 空载输入电流
  • ZEN 1 开关技术
    • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 有助于符合 CISPR 32 B 类标准
    • 通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
    • 具有对称引脚排列的增强型 HotRod QFN 封装
    • 频率可在 300kHz 至 2.2MHz 之间调整
    • 集成 VIN、VCC、BOOT 电容器
    • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
  • 输出电压和电流选项
    • 3.3V 或 5V 的 VOUT 固定输出型号
    • 可调输出电压范围为 1V 至 24V
    • 3A、2A 和 1A 输出电流选项
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 精密使能输入和开漏电源良好指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TPSM656x0 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPSM656x0 系列包括 3A、2A 和 1A、65V(耐受 70V)的输入同步降压直流/直流电源模块,它在紧凑且易于使用的 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm 的 19 引脚增强型 HotRod QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和无源元件。TPSM656x0 具有可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压以及 1V 到 24V 的可调输出电压,采用 ZEN 1 技术设计,旨在快速、轻松地实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。该模块仅需输入和输出滤波电容器即可完成设计,并省去了设计过程中的磁性元件和补偿器件选择过程。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) ,通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。

尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计,但 TPSM656x0 模块还提供了许多特性,可实现稳健的性能。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。借助精密 EN 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。开漏 PGOOD 输出提供了输出电压状态的真实指示。TPSM656x0 包括精准的过流和温度保护,使 TPSM656x0 成为为各种应用供电的出色器件。MODE/SYNC 引脚可实现从 FPWM 到 AUTO 模式的无缝转换,空载待机静态电流 2.1µA(典型值),从而确保在整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。

TPSM656x0 系列包括 3A、2A 和 1A、65V(耐受 70V)的输入同步降压直流/直流电源模块,它在紧凑且易于使用的 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm 的 19 引脚增强型 HotRod QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和无源元件。TPSM656x0 具有可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压以及 1V 到 24V 的可调输出电压,采用 ZEN 1 技术设计,旨在快速、轻松地实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。该模块仅需输入和输出滤波电容器即可完成设计,并省去了设计过程中的磁性元件和补偿器件选择过程。可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS) ,通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。

尽管针对空间受限型应用采用了简易的小尺寸设计,但 TPSM656x0 模块还提供了许多特性,可实现稳健的性能。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。借助精密 EN 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。开漏 PGOOD 输出提供了输出电压状态的真实指示。TPSM656x0 包括精准的过流和温度保护,使 TPSM656x0 成为为各种应用供电的出色器件。MODE/SYNC 引脚可实现从 FPWM 到 AUTO 模式的无缝转换,空载待机静态电流 2.1µA(典型值),从而确保在整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM656x0 采用增强型 HotRod™ QFN 封装、高密度、3V 至 65V 输入、1V 至 24V 输出、3A 、2A、1A 同步直流/直流降压电源模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 2日
功能安全信息 TPSM656x0 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 9月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM65630SEVM — TPSM65630 评估模块

德州仪器 (TI) TPSM65630SEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPSM65630 系列宽输入电压降压模块的运行情况和性能。TPSM65630 是易于使用的同步降压模块系列,能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 1A、2A 或 3A 的负载电流。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (VCG) 19 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频