ZHCSQ99A March 2023 – April 2023 TPSF12C3
PRODUCTION DATA
TPSF12C3 的检测引脚馈入 IC 内的高通滤波器和信号组合器,从而抑制电源线电压的线路频率和 DM 分量,同时提取高频 CM 分量。
检测引脚使用 Y 额定电容器从外部连接到电源线,在图 9-2 中指定为 CSEN1、CSEN2、CSEN3 和 CSEN4。在此应用中选择 680pF、300VAC 的 Y2 额定检测电容器,以便在最大线路电压下运行时在 SENSE 引脚上建立低于 1V 峰峰值的电压。