ZHCSQ99A March 2023 – April 2023 TPSF12C3
PRODUCTION DATA
表 9-1 显示了此应用示例的预期运行参数。还包括为满足适用的接触电流故障规格而允许的总 Y 额定滤波电容。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 交流输入电压 | 230V L-N 或 400V L-L (RMS) |
| 交流输入线路频率 | 47 Hz 至 63 Hz |
| 直流输出电压范围 | 600 V 至 1 kV |
| 直流输出电流(最大值) | 18 A |
| 额定输出功率 | 10kW |
| 交流/直流级开关频率 | 100 kHz |
| 总 Y 额定滤波电容(最大值) | 10nF |