ZHCSXE6 November 2024 TPS923650 , TPS923651
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | ||||||
| VVIN_UVLO | VIN 欠压锁定 | 上升 VIN | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
| 下降 VIN | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V | ||
| 迟滞 | 0.2 | V | ||||
| IOFF | 来自 VIN 的 PWM 关断静态电流 | VDIM = 0V,器件启用 | 1.0 | 1.3 | mA | |
| IOP | 正常工作电流 | 400kHz 开关频率 | 2.3 | mA | ||
| IOP | 正常工作电流 | 1MHz 开关频率 | 3.5 | mA | ||
| VVCC | 内部 LDO 输出电压 | IVCC = 5mA | 5.0 | 5.15 | 5.3 | V |
| IVCC_LIM | 内部 LDO 输出电流限值 | 15 | 20 | 26 | mA | |
| 调光 | ||||||
| VPWM_L | DIM 低电平输入电压 (D1) | 0.4 | V | |||
| VPWM_H | DIM 高电平输入电压 (D1) | 1.2 | V | |||
| tPWM_OUT_ON | PWM 输出最短导通时间 (D1) | 100 | ns | |||
| tPWM_IN_ON | PWM 输入最短导通时间 (D1) | 100 | ns | |||
| VADIM | DIM 输入电压范围 (D2) | 0 | 2.2 | V | ||
| 反馈和误差放大器 | ||||||
| gM(ea) | 跨导增益 | VDIM = 2V,VCSP-CSN = 200mV | 205 | 265 | 325 | μA/V |
| ICOMP | 拉电流/灌电流 | VDIM = 2V,VCSP-CSN = 200mV ± 200mV | ±24 | ±40 | ±56 | µA |
| VREF | CSP-CSN 引脚电压 | VDIM = 2V | 193 | 200 | 207 | mV |
| VREF | CSP-CSN 引脚电压 | VDIM = 0.2V | 18.5 | 20 | 21.5 | mV |
| 功率级 | ||||||
| RDSON | 开关 FET 导通电阻 | VIN ≥ 5V | 300 | mΩ | ||
| tmin_ON | 开关 FET 最短导通时间 | 140 | 160 | ns | ||
| tmin_OFF | 开关 FET 最短关断时间 | 140 | 160 | ns | ||
| fSW | 开关 FET 频率 (TPS923651, TPS923650DRLR) | 0.4 | MHz | |||
| fSW | 开关 FET 频率 (TPS923650DSGR, TPS923650DGNR) | 1.0 | MHz | |||
| 电流限值 | ||||||
| ILIM | 开关 FET 逐周期电流限制 (TPS923650) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | A | |
| ILIM | 开关 FET 逐周期电流限制 (TPS923651) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | A | |
| 热保护 | ||||||
| TTSD | 热关断温度 | 165 | °C | |||
| 迟滞 | 15 | °C | ||||