ZHCSXE6 November 2024 TPS923650 , TPS923651
PRODUCTION DATA
| 类型 | 标准 | 行为 |
|---|---|---|
| LED 开路负载 | VCSN > 65V | 器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| LED+ 和 LED- 短路 (降压/升压) | VCSN - VIN < 100mV | 器件保持开关。 |
| LED+ 接地短路 | VCSP - VCSN > 300mV | 器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 检测电阻开路 | VCSP - VCSN > 300mV | 器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 检测电阻短路 | COMP 引脚被钳位为高电平 | 器件在逐周期电流限制下保持开关。 |
| 开关 FET 开路 | COMP 引脚被钳位为高电平 | 器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 开关 FET 短路 | COMP 引脚被钳位为高电平 | 器件停止开关并在故障消除后恢复。 |
| 热关断 | TJ > TTSD | 器件停止开关并在 TJ 降至迟滞水平以下时恢复。 |