ZHCSXE6 November 2024 TPS923650 , TPS923651
PRODUCTION DATA
TPS92365x 系列是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 1A/2A 非同步降压 LED 驱动器。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该系列还支持常见的阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。
TPS92365x 系列通过 DIM 输入引脚支持 PWM 调光,利用简单的高低电平信号进行配置。TPS92365x 系列还通过 DIM 输入引脚支持模拟调光,使用模拟信号进行配置。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。
TPS92365x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路、热关断保护。
| 器件型号 | 封装 | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS923650TPS923651 | WSON (8) | 2.0mm x 2.0mm |
| HVSSOP (8) | 3.0mm x 3.0mm | |
| TPS923650 | SOT583 (8) | 2.0mm x 1.2mm |