ZHCSXE6 November 2024 TPS923650 , TPS923651
PRODUCTION DATA
本设计示例使用下表中的参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 24V ±10% |
| LED 正向电压 | 3.0V |
| 输出电压 | 12V (3.0V × 4) |
| 最大 LED 电流 | 0.5A |
| 电感器电流纹波 | 最大 LED 电流的 30% |
| LED 电流波纹 | 20mA 或更低 |
| 输入电压纹波 | 或更低 |
| 调光类型 | 使用 TPS923650D1 进行 PWM 调光:DIM 引脚上的 0% 至 100%、 1kHz PWM 输入 |