ZHCSXE6 November 2024 TPS923650 , TPS923651
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | WSON 封装 | SOP 封装 | SOT 封装 | ||
| GND | 1 | 1 | 8 | G | 接地引脚。 |
| VIN | 2 | 2 | 7 | P | 输入电源引脚。 |
| DIM | 3 | 3 | 6 | I | 适用于 D1 的 PWM 调光引脚。用于 PWM 调光的输入 PWM 信号。适用于 D2 的模拟调光引脚。用于模拟调光的输入模拟信号。 |
| VCC | 4 | 4 | 5 | P | 内部 LDO 输出引脚。将一个 16V、1µF 电容器连接到 GND。 |
| COMP | 5 | 5 | 4 | I/O | 误差放大器输出。将电容器连接至 GND。不同的电容值决定了不同的软启动时间和带宽。 |
| CSN | 6 | 6 | 3 | I | LED 电流检测负极引脚。 |
| CSP | 7 | 7 | 2 | I | LED 电流检测正极引脚。 |
| SW | 8 | 8 | 1 | P | 开关节点引脚。内部连接到低侧 MOSFET。连接功率电感器和肖特基二极管。 |
| 散热焊盘 | Y | Y | 不适用 | NC | 无连接。 |