ZHDS159A March 2026 – September 2026 TPS922152
PRODUCTION DATA
对于该设计,输入总线电压为 60V 电源轨,具有 10% 的差异。输出为 16 个串联白光 LED,并且根据要求,电感器电流纹波小于最大电感器电流的 60%。为确保合规性,在满载运行期间不得超过低侧 FET 电流限值。具体来说,电感器的峰值电流必须低于电流限值。此外,应优化纹波电流,以保持合理的电感器磁芯和铜损耗。在确定目标纹波电流后,使用方程式 7 计算开关电感器 LSW 的推荐值。
其中
使用所选的电感器值,用户可以使用方程式 8 计算实际的电感器电流纹波。
为了确保可靠运行,电感器的额定 RMS 电流 IL_RMS 和饱和电流 IL_SAT 必须满足或超过系统要求定义的最大电流电平。这可防止电感器过热和磁饱和。在上电、瞬态事件或故障条件下,电感器电流可能会浪涌超过正常工作水平,并接近转换器的电流限制。考虑到这些浪涌,建议选择饱和电流 IL_SAT 等于或大于转换器电流限制的电感器。方程式 9 和方程式 10 中分别提供了峰值电感电流 IL_PEAK 和 RMS 电流 IL_RMS 的公式。
在本设计中,VBUS_MAX = 66V,VLED = 48V,ILED = 5A,FSW = 400kHz,选择 KIND = 0.6,计算出的开关电感为 10.9µH。选择 IL_RMS 为 9.4A、IL_SAT 为 12.7A 且最接近的标准 10µH 铁氧体电感器。选择了一个 10µH 电感器。使用该电感器时,电感器纹波电流、峰值电流和均方根电流分别为 3.2A、6.6A 和 5A。