ZHDS159A March 2026 – September 2026 TPS922152
PRODUCTION DATA
TPS922152 通过将一个分流 MOSFET 与 LED 灯串并联来支持外部分流‑调光。在此模式下,分流 MOSFET 会定期以编程的调光频率将 LED 短路,从而强制 LED 电压在每个旁路间隔期间降至接近 0V。在 LED 短路时禁用分流 MOSFET,该器件会将该情况解释为 LED 短路故障。因此,当启用并联调光功能时,在短路事件发生期间,FAULT 引脚会被有意偏置为 1.2V 至 2.4V 之间的电压,从而防止短路保护触发。
通过使用分压器将 FAULT 引脚连接到 LED 阴极,FAULT 引脚电压在分流 FET 导通期间保持在 1.2V 和 2.4V 范围内,在 FET 关断状态期间降至 1.2V 以下。此配置可保持分流调光模式,并防止激活 LED 短路保护,从而允许器件提供连续的输出电流调节。其他保护功能保持运行状态,任何其他故障情况都会将 FAULT 引脚拉至低电平。并联调光所需的分压器分压比可使用方程式 6 计算得出
其中