ZHDS159A March 2026 – September 2026 TPS922152
PRODUCTION DATA
| 类型 | 标准 | 行为 |
|---|---|---|
| LED 开路负载 | tON > tON_MAX | 器件停止开关。它每 1.6 秒断续一次,并在故障消除后恢复运行。 |
| 开关操作期间 LED+ 和 LED- 短路(分流调光模式被禁用) | VCS > VCS_OVP | 器件停止开关。它在 UVLO 解除且故障消除后重新启动并恢复运行。 |
| LED- 短接至 PGND | tON > tON_MAX | 器件停止开关。它每 1.6 秒断续一次,并在故障消除后恢复运行。 |
| 检测电阻开路 | VCS > VCS_OVP | 器件停止开关。它在 UVLO 解除且故障消除后重新启动并恢复运行。 |
| 检测电阻短路 | tON > tON_MAX | 器件停止开关。它每 1.6 秒断续一次,并在故障消除后恢复运行。 |
| 开关 FET 开路 | tON > tON_MAX | 器件停止开关。它每 1.6 秒断续一次,并在故障消除后恢复运行。 |
FAULT 引脚具有漏极开路输出功能。在正常操作期间,该引脚通过上拉电阻器 RFAULT 被拉到高于 2.4V 的 VCC。检测到故障后,将激活内部 MOSFET,将 FAULT 引脚拉至接地。当不使用 FAULT 时,请将其连接到 GND,不要让其浮动。