ZHDS159A March 2026 – September 2026 TPS922152
PRODUCTION DATA
本设计示例使用下表中的参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入总线电压范围 | 60V ±10% |
| LED 正向电压 | 3.0V |
| 开关频率 | 400kHz |
| 输出电压 | 48V (3.0V × 16) |
| 最大 LED 电流 | 5A |
| 电感器电流纹波 | 最大电感器电流的 60% |
| LED 电流波纹 | 100mA 或更低 |
| 调光类型 | 模拟调光:ADIM 引脚上的 0.2V 至 2.4V 模拟输入;PWM 调光:PDIM 引脚上 0% 至 100% PWM 输入 |