ZHDS159A March 2026 – September 2026 TPS922152
PRODUCTION DATA
输出电容器对于最小化 LED 串中的高频电流纹波至关重要。过大的纹波会增加 LED 内的 RMS 电流,从而导致结温升高并缩短使用寿命。为确保获得出色性能,请按照以下设计步骤操作:
1.确定 LED 动态电阻 RLED:从 LED 制造商的数据表中获取 LED 灯串的总动态电阻。
2.定义目标纹波电流:确定通过 LED 灯串 ILED_RIP 的最大可接受峰峰值纹波电流。
3.计算所需阻抗 ZCOUT:使用目标 iLED_RIP 和峰峰值电感器纹波电流 iL_RIP,计算所需的输出电容阻抗。
给定通过 LED 灯串的可接受峰峰值纹波电流 ILED_RIP。IL_RIP 是峰值间电感器纹波电流IL_MAX 是使用所选电感器计算出的电感器最大电流。
4.计算最小电容 COUT_MIN:推导满足阻抗目标所需的最小有效输出电容。
5.考虑直流偏置降额:增加标称电容值,以补偿工作电压下陶瓷电容器中常见的直流偏置降额效应。
有关详细的计算公式,请参见方程式 20、方程式 21 和方程式 22。
选择输出电容器后,方程式 23 可用于估算流经 LED 灯串的峰峰值纹波电流。
这里使用的是 Cree WLED。正向电流为 3A 时,LED 的动态电阻为 0.67Ω。强烈建议使用采用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容器,因为它们具有低 ESR 和小温度系数。在该设计中,选择了一个 3.3µF 100V X7R 陶瓷电容器和一个 0.1µF 100V X7R 陶瓷电容器。计算得出的 LED 纹波电流约为 100mA。