ZHCSSS3E March 2025 – April 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5021-SP , TPS7H5030-SEP , TPS7H5030-SP , TPS7H5031-SEP , TPS7H5031-SP
PRODUCTION DATA
CS_ILIM 引脚由代表电源转换器主开关电流的信号驱动。电流信号必须与 COMP 引脚的输入范围兼容。如 图 7-11 所示,COMP 引脚电压用作峰值电流的基准。控制器的输出 OUT 由内部时钟信号导通,并在检测到的电流信号的峰值达到 COMP/CCSR 引脚电压(大约为 COMP/2)时关断。请注意,这个峰值检测电流信号会与 PWM 比较器上的 COMP/CCSR 进行比较,包含 150mV 的偏移电压。CS_ILIM 引脚也用于配置控制器的电流限制。如果使用 RSC 引脚实现斜率补偿,则从 COMP/CCSR 信号中减去斜率补偿,当峰值检测电流与斜率补偿 COMP/CCSR 电压相交时,会关断 OUT。在用户希望绕过内部误差放大器并从外部驱动 COMP 的情况下,该引脚的可用电压范围约为 2.3V。由于用于激活电流限制的 CS_ILIM 阈值为 1V 并且 COMP 会按 CCSR 降低,因此施加到 COMP 的任何大于 2.3V 的外部电压都将超出 PWM 比较器和反馈环路作出反应的电压。
CS_ILIM 到 AGND 之间的电阻器用于检测电流,以确保 PWM 正常运行并提供过流保护。电流限制阈值 VCS_ILIM 在电气规范中被指定为 1V(标称值)。这表明当此引脚上的电压达到此阈值时,器件将进入电流限制状态并关断输出 (OUT)。方程式 15 展示了用于确定所选电流限制的感应电阻器值的计算方法。
请注意,ILIM 的值必须考虑检测电流的位置和方式。如果隔离式转换器使用初级侧控制并且在初级 FET 源极与 AGND 之间有感应电阻器,则必须根据负载电流适当计算 ILIM。无论采用何种拓扑,用户在确定 RCS 值时,均可确保正常运行期间的峰值电流与过流跳闸点之间有足够的裕度。