ZHCSSS3E March 2025 – April 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5021-SP , TPS7H5030-SEP , TPS7H5030-SP , TPS7H5031-SEP , TPS7H5031-SP
PRODUCTION DATA
TPS7H502x 和 TPS7H503x 是耐辐射的电流模式单端 PWM 控制器,包含集成的栅极驱动器。TPS7H502x 在所有工作模式下的最高运行频率可达 1MHz,而 TPS7H503x 的工作频率高达 500kHz。这些控制器适用于航天级电源控制器设计,可支持反激式、正激式和升压等拓扑。TPS7H5020 和 TPS7H5030 的标称最大占空比为 100%,而 TPS7H5021 和 TPS7H503x 的标称最大占空比限制为 50%。
该控制器还具有 0.6V ± 1% 的电压基准,可实现高精度转换器的设计。此控制器包括软启动、使能和可调斜率补偿等特性,从而简化了整个转换器的设计,并大幅减少了所需的外部组件。转换器还可通过 SYNC 引脚与外部时钟保持同步。对于 TPS7H502x,外部时钟同步范围为 100kHz 至 1MHz,与内部振荡器模式下的频率范围相同。TPS7H503x 外部时钟同步范围为 100kHz 至 500kHz。
控制器分别通过 VIN 和 PVIN 引脚,为控制器电压和驱动器级提供单独的电压输入。对于 TPS7H502x,这两个输入的电压范围都是 4.5V 至 14V,可为用户提供极大的灵活性。TPS7H503x 输入电压范围为 8V 至 14V。集成驱动器可与硅 FET(典型值为 12V 的栅极电压)配合使用,而 TPS7H502x 还可与 GaN 功率半导体器件(典型值为 5V 的栅极电压)配合使用。使用 TPS7H502x 驱动 GaN 器件时,VLDO 稳压器输出可以直接连接到 PVIN,或者如果用户需要,可以在 PVIN 上使用单独的电源。TPS7H502x VLDO 输出可在 4.5V 至 5.5V 的范围内进行编程。