ZHCSSS3E March 2025 – April 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5021-SP , TPS7H5030-SEP , TPS7H5030-SP , TPS7H5031-SEP , TPS7H5031-SP
PRODUCTION DATA
采用 TPS7H5021 器件的隔离式正激式转换器的简化原理图如图 8-6 所示。此正激式转换器实现方案利用 ISOS510 和并联电压基准(如 TL1431-SP)来提供转换器的隔离式反馈。ISOS510 是一款电流驱动型模拟隔离器,具有晶体管输出,是一种耐辐射的光耦合器替代方案,可在航天级转换器设计中提供隔离式反馈。该器件在输入端和输出端之间配备 SiO2 隔离栅,可在不同温度、寿命和辐射条件下实现稳定的电流传输比 (CTR)。有关详细信息,请参阅 ISOS510 数据表。
输出端的分压器用于为并联稳压器提供基准输入。此输入将与内部并联基准进行比较,并联基准所需的电流会根据转换器输出电压而变化,从而调节基准输出。并联基准电流设定了 ISOS510 输入的正向电流。ISOS510 的输出电流与此输入电流成正比,并与无源器件配合使用,为 VSENSE 引脚上的控制器提供反馈。由于 ISOS510 具有低电流要求,所以只要用户遵守“规范”中详述的 VLDO 输出电流要求,即可使用 TPS7H502x 控制器的 VLDO 输出为输出晶体管供电。