ZHCSSS3E March 2025 – April 2026 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP , TPS7H5021-SEP , TPS7H5021-SP , TPS7H5030-SEP , TPS7H5030-SP
PRODUCTION DATA
在稳定运行阶段,TPS7H502x 的输入电压必须保持在 4.5V 至 14V 之间,而 TPS7H503x 的输入电压范围为 8V 至 14V。VIN 和 AGND 之间需要至少为 0.1µF 的最小旁路电容。将输入旁路电容器尽可能靠近控制器放置。可以使用在 VIN、EN 和 GND 之间连接的电阻分压器来调节输入电压 UVLO。
施加在 VIN 上的电压用作内部稳压器的输入,用于在 VLDO 上生成电压。对于 TPS7H502x,VLDO 输出可在 4.5V 至 5.5V 的范围内进行编程。这样,就可以使用控制器将 VLDO 连接到 PVIN 并驱动 GaN 功率半导体器件。对 VLDO 进行编程时,电阻分压器包含两个电阻器:RVT 位于 VLDO 和 VLDO_FB 之间,RVB 位于 VLDO_FB 和 AGND 之间。可以使用 方程式 1 来选择合适的 RVB 电阻器。
其中:
对于未将 VLDO 用作驱动器级输入的 TPS7H502x 应用,TI 建议选择合适的电阻器,以将 VLDO 设置为 5V。必须始终安装电阻器 RVT 和 RVB。TPS7H502x VLDO 稳压器的最大压降电压为 0.4V。请注意,随着 VLDO 稳压器的余量电压增加,其输出电流容量也会增加,直至输入电压达到 7V。此时将充分发挥 VLDO 稳压器的电流能力。有关更多详细信息,请参阅节 6.5。对于使用 VLDO 在 PVIN 提供稳定输入电压以驱动 GaN FET 的应用而言,这一点至关重要,因为 FET 所需的栅极电流由以下公式决定:
其中:
在这种情况下,VLDO 提供给 FET 的外部电流不得超过稳压器的能力。对于 TPS7H503x,VLDO 输出固定为 5V。由于 PVIN 对于该器件的建议最小工作电压为 8V,因此 VLDO 无法连接到 PVIN。对于所有器件,建议 VLDO 上连接的电容为 1µF。该器件的 EN 引脚也可以连接到 VLDO。