变压器的匝数比和初级电感是根据转换器的目标技术规范来确定的。匝数比是根据该设计目标的 35% 最大占空比计算得出的。
方程式 39.
方程式 40.
此设计选择的匝数比为 2。根据实际匝数比,可计算最小和最大占空比。
方程式 41.
方程式 42.
方程式 43.
方程式 44.
初级电感是根据 20% 的电流纹波计算得出的。
方程式 45.
方程式 46.
为实际设计选择的初级电感为 30µH,产生了大约 25% 的实际纹波。以下公式详细说明了如何计算变压器的初级和次级电流,这对于正确设计变压器至关重要。这些公式对于定义变压器的物理结构非常有用。
方程式 47.
方程式 48.
方程式 49.
方程式 50.
方程式 51.
方程式 52.
方程式 53.
方程式 54.