ZHCSSS3A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
此控制器生成一个内部 1.2V 带隙基准,这个基准被用于不同的控制逻辑块。这是稳态运行期间 REFCAP 引脚上存在的电压。该电压分压至 0.6V,为误差放大器产生基准电压。误差放大器基准在 COMP 引脚上测量,以考虑误差放大器中的偏移并将调节保持在 ±1% 以内,如规范所示。这种严格的基准容差使得用户能够设计出高精度的电源转换器。REFCAP 引脚需要 470nF 接地电容,以确保器件的电气运行正常且单粒子瞬态 (SET) 性能稳健。