ZHCSSS3A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
有若干方法可以通过 EN 引脚对 TPS7H502x 进行使能操作。该引脚可以直接连接到 VLDO,这样就可以在 VLDO 上的电压超过 EN 引脚的上升沿电压阈值时,立即启用器件。对于需要定序的情况,此引脚也可由一个外部生成的信号或者一个兼容的 PGOOD 信号驱动。最后,可以使用两个电阻器对控制器进行编程,以便在 VIN 超过用户确定的阈值时启用控制器,如 图 7-4 所示。这两个电阻器配置为分压器,其中一个在 VIN 和 EN 之间,另一个在 EN 和 AGND 之间。
使用 方程式 3 时,用户可以根据器件所需的最大启动电压,为所选的 RUVLO_BOT 值计算 RUVLO_TOP 的值。通过这些选择的电阻器,方程式 4 可用于确定最小启动电压。
在图 7-4 的双电阻配置中,当输入电压低于特定阈值时,控制器还会因欠压锁定而关断。这是因为 EN 引脚存在磁滞。要确定预计导致关断的电压,请使用方程式 5 和方程式 6。
需要注意的是,用户在为 RUVLO_TOP 和 RUVLO_BOT 选择值时,务必要小心。建议优化这些电阻器的选择,以确保正常启动和运行。为确保器件在所有情况下都按预期导通,UVLO 值必须约为输入电压的 75% 或更低。将 UVLO 设置为任何较高值均可能导致器件导通出现问题。图 7-5 显示了 12V 电源轨上的预期启动电压和 UVLO 电压,其中最大启动电压为标称输入电压的 90%。在这种情况下,当输入电压降至标称值的 75% 和 65% 之间时,会发生关断。