ZHCSWE7C May 2024 – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP
PRODMIX
所需的导通阈值为 2.25V。这意味着,当 VIN 轨开启并开始上升时,TPS7H1121 会在 VIN 达到 2.25V 时立即开始导通。虽然从 VIN 到 VOUT 的这一裕量不足以进行最终调节,但稳压器将会启动,VIN 也会达到最终电压 5V。如果需要,可以选择更高的电压导通阈值(例如,3.5V),前提是所需的电压低于 7V。
通过使用方程式 1 并选择 REN(TOP) 值 49.9kΩ,可以计算 REN(BOT)(按照方程式 11 所示)。
使用 E192 电阻值,选择 18.4kΩ 作为 REN(BOT)。
为了符合最大使能引脚电压,请使用方程式 4。如方程式 12 所示,VEN(final) = 1.35V,这小于建议的最大值 7V,高于建议的最小最终值 0.8V。