ZHCSWE7C May 2024 – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
使用方程式 1 配置输出电压。
因此,在 RFB(TOP) = 1.01kΩ 和 RFB(BOT) = 4.53kΩ 的情况下,选择 0.1% 的反馈电阻;可接受使用容差为 1% 的电阻,但这会直接对输出电压造成 1% 的误差。