ZHCSWE7C May 2024 – November 2025 TPS7H1121-SEP , TPS7H1121-SP
PRODMIX
TPS7H1121 的 STAB(稳定性)引脚设计用于直接访问控制器的误差放大器。插入 LDO 控制电路中便于进行详细的稳定性分析和对 LDO 稳定性性能进行微调。
TPS7H1121 具有宽包络,其中典型的增益和相位裕度超过 6dB 和 50º(输出电容范围为 22μF ≤ COUT ≤ 220μF)。但是,可使用 STAB 引脚提供外部补偿,其中可以利用 RCOMP 和 CCOMP 网络,根据需要进一步优化 TPS7H1121 的稳定性能。TI 建议对低 COUT 应用或有必要提供最大稳定性裕度的特殊情况而应用外部网络。有关如何实现 II 类和 III 类补偿的更多详情,请查阅节 9.2.2.9部分或揭秘使用运算放大器和 OTA 为 DC/DC 转换器实现的 II 类和 III 类补偿器。