在工作温度范围 TJ = -55°C 至 125°C 内测得(除非另有说明)
|
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
| 输入电压 |
IN |
0.85 |
|
7 |
V |
| BIAS(1) |
VIN |
VOUT + 1.6V |
|
| 2.2 |
|
14 |
| PG |
0 |
|
7 |
| EN |
0 |
|
7 |
| FB_PG |
0 |
|
6 |
| CLM |
0 |
|
VIN |
| 输出电压 |
OUT(2) |
|
|
VIN – VDO |
V |
| 0.4 |
|
5.5 |
| SS_SET(2) |
|
|
VIN – VDO |
| 0.4 |
|
5.5 |
| 输入电流 |
PG |
0 |
|
0.002 |
A |
| 输出电流 |
OUT |
0 |
|
1.5 |
A |
| 输出大容量电容(3) |
COUT |
132 |
200 |
308 |
µF |
| ESR |
7 |
|
40 |
mΩ |
| ESL |
0.8 |
|
2.4 |
nH |
| 基准配置 |
RREF |
11 |
12 |
13 |
kΩ |
| EN 切换时间(4) |
tEN_LOW |
20 |
|
|
µs |
| 结温 |
TJ |
–55 |
|
125 |
°C |
(1) BIAS 有两个最小值 V
IN 和 2.2V。BIAS 必须设置为大于或等于这两个值中的较大者。BIAS 最大值始终为 14V。要充分发挥性能,请设置 V
BIAS ≥ V
OUT + 1.6V。有关更多详细信息,请参阅
辅助电源 部分。
(2) OUT 和 SS_SET 有两个最大值 (VIN – VDO) 和 5.5V。OUT 和 SS_SET 必须设置为小于或等于这两个值中的较小者。OUT 和 SS_SET 最小值始终为 0.4V。
(3) 这些是大容量电容的默认可接受输出电容、等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL) 值。可能也可以接受其他值,例如使用 STAB 引脚通过外部补偿修改控制环路。通常使用钽或钽聚合物电容器来满足这些要求。不需要额外的陶瓷去耦电容器,但可接受在负载点附近使用具有低 ESL 的单个 0.1μF 陶瓷电容器。
由于 TPS7H1111 LDO 在宽带宽范围内提供高 PSRR 和低噪声,因此无需额外的较大陶瓷电容器。因此,TPS7H1111 不支持较大的陶瓷电容器。有关更多信息,请参阅
输出电容 部分。
(4) tEN_LOW 是为检测复位而将器件再次驱动为高电平之前必须将 EN 引脚驱动为低电平的时间。这通常仅在尝试退出关断电流限制模式时适用。