ZHCSRP0F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
除了设置输出电压之外,SS_SET 引脚还提供另外两个重要功能:对软启动时间进行编程以及为内部基准电流生成噪声滤波器。在大多数应用中,为了获得噪声足够低的性能,建议至少使用一个 4.7μF 电容器。可以接受较大值的电容器;但是,如果使用大于 4.7μF 的电容器,则降低输出噪声的效果会减弱。
此电容器还会减慢 SS_SET 电压斜升速率,因此会抑制 LDO 开通时间(软启动)。但是,如果电容器仅由 ISET 电流(标称值为 100μA)充电,则启动时间会过长。为此,有额外的快速充电电流源 (IFS ≈ 2mA)在启动期间处于活动状态。因此,使用 4.7μF 电容器可实现 3.7ms 的标称软启动时间。图 8-3 显示了这个电路的简化图。
图 8-3 显示启动电路的简化原理图在达到 FB_PG 阈值(通常为 300mV)之前,这个快速充电电路处于激活状态。达到 FB_PG 阈值后,快速启动电流将关断,且将完成方程式 6 中所示的软启动时间。CSS 将使用 100μA(典型值)基准电流继续充电至其最终值(由 RSET 电阻器确定)。图 8-4 显示了一个示例启动波形。在此波形中,假设 EN 馈入 VIN 的分压版本。
其中
请注意,快速充电电流 (IFS) 和设定电流 (ISET) 都在软启动时间 (tSS) 内有效,并在电气特性表中报告为 ISS_SET(start)。这个 2.1mA 的典型值对一个 12kΩ RREF 电阻器有效。由于快速充电电流是通过流经 RREF 电阻器的电流在内部计算出,因此大于或小于 12kΩ 的值分别会导致 IFS 电流减小或增大。
如果不需要快速启动电路,请将 FB_PG 引脚连接至 VOUT。这将确保在快速达到 FB_PG 阈值时快速关断快速启动电路。请注意,这会影响 PG 引脚的行为,如节 8.3.6中所述。
图 8-4 显示启动波形的简化原理图