ZHCSRP0F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此处显示的设计要求与应用 1 中的要求类似。主要例外情况是需要 2.9A 的输出电流,并且未使用铁氧体磁珠。更高的电流需要使用并联器件实现。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| VIN | 2.5V ± 5% |
| VBIAS | 5V ±5% |
| VOUT | 1.8V ± 1.5% |
| IOUT | 2.9 A |
| VIN(turn-on threshold) | 1.8 V(典型值) |
| VOUT(PG assertion threshold) | VOUT(final)(典型值)的 90%,1.62V |
| tSS | 3.7ms(典型值) |