ZHCSRP0F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
测量每个器件的失调电压,并确定第一个器件的失调电压为 -0.1339mV,第二个器件的失调电压为 -0.2131mV。方程式 10 和方程式 11 用于计算不同电流值的预期误差,并记录在表 9-3 中。然后测量电流,与预期误差值进行比较。
| IOUT(total) | 预期误差 | 测量误差 |
|---|---|---|
| 1.156 A | 1.37% | 1.04% |
| 2.878 A | 0.55% | 0.07% |
如表 9-3 所示,在电流为 1.156A 时测量误差大约比预期误差低 1.3 倍,在电流为 2.878A 时测量误差比预期误差低 7.9 倍。据推测,这种差异至少部分是因为 VOS 的温度系数而导致。如果一个器件开始提供总电流的一半以上,则它的温度会升高至超过第二个器件。随着器件发热,VOS 会降低,进而导致器件提供更少的电流。这提供了一种负反馈,因此可确保更加均衡。