ZHCSRP0F February   2023  – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件选项表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 质量合格检验
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能模块图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  辅助电源
      2. 8.3.2  输出电压配置
      3. 8.3.3  使用电压源的输出电压配置
      4. 8.3.4  启用
      5. 8.3.5  软启动和降噪
      6. 8.3.6  可配置电源正常
      7. 8.3.7  电流限值
      8. 8.3.8  稳定性
        1. 8.3.8.1 输出电容
        2. 8.3.8.2 补偿
      9. 8.3.9  均流
      10. 8.3.10 PSRR
      11. 8.3.11 噪声
      12. 8.3.12 热关断
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 应用 1:使用 EN 设置导通阈值
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 辅助电源
          2. 9.2.1.2.2 输出电压配置
          3. 9.2.1.2.3 输出电压精度
          4. 9.2.1.2.4 启用阈值
          5. 9.2.1.2.5 软启动和降噪
          6. 9.2.1.2.6 可配置电源正常
          7. 9.2.1.2.7 电流限值
          8. 9.2.1.2.8 输出电容器和铁氧体磁珠
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 应用 2:并行运行
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 均流
        3. 9.2.2.3 应用结果
    3. 9.3 已测试的电容器
    4. 9.4 TID 效应
    5. 9.5 电源相关建议
    6. 9.6 布局
      1. 9.6.1 布局指南
      2. 9.6.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
      2. 10.1.2 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PWP|28
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

辅助电源

为了使器件正常运行,需要将一个辅助电源连接到 BIAS 引脚。根据余量电压和输出电流条件,辅助电源电压可能与输入电压电源相同,也可能是单独的较高电压电源。请注意,余量电压定义为工作条件下 VIN 和 VOUT 之间的差值 (Vheadroom = VIN – VOUT)。在所有情况下,VBIAS 和 VIN 之间没有时序要求。

如表 8-1 中所示,如果余量电压大于或等于 1.6V,则无需单独的更高辅助电源。如果余量电压低于 1.6V,则需要单独的更高辅助电源电压才能充分发挥性能。在表 8-1 所示的所有情况下,均可在指定的压降电压下实现 1.5A 的满量程输出电流(请参阅电气特性表)。

表 8-1 充分发挥性能所需的偏置轨要求
余量 (VIN - VOUT) 偏置要求(1)
≥ 1.6V 使用与 VIN 相同的电压轨或 ≥ VIN 的任何 VBIAS
< 1.6V 在 VBIAS ≥ VOUT + 1.6V 的情况下,使用与 VIN 不同的电压轨
在所有情况下,2.2V≤ VBIAS ≤ 14V

表 8-2 显示了支持的 VBIAS、VIN 和 VOUT 组合的示例,这些组合可通过标准电压轨实现,从而实现 1.5A 的完整输出电流支持。可以看出,12V 辅助电源将支持所有列出的标准输出电压轨(一般来说,5V 电源就够了)。另请注意,在 VBIAS 和 VIN 电压相同的情况下,不需要单独的电源。

表 8-2 充分发挥性能的偏置轨标准轨示例
VBIAS (V) VIN (V) VOUT (V)
12 5 3.3
5、3.3 2.5
5、3.3、2.5 1.8
5、3.3、2.5、1.8 1.1
5 5、3.3 2.5
5、3.3、2.5 1.8
5、3.3、2.5、1.8 1.1
3.3 3.3、2.5、1.8 1.1

虽然一般情况下建议遵循上述偏置电压要求,但有时这并不可行(例如,在余量很小且没有提供单独的偏置电压轨时)。在这种情况下,仍然可以运行 TPS7H1111,但代价是降低了输出电流(并可能降低性能,例如降低 PSRR)。在电气特性表中将此条件(VBIAS = VIN 且余量很小)指定为 VBIAS = VIN 时的压降电压。通过满足由此产生的压降电压要求,器件保持正常运行。

可能无法充分发挥性能的一个受支持组合示例是 VBIAS = VIN = 5V 且 VOUT = 3.3V。假设 5V 电源轨具有 5% 的容差,3.3V 输出具有 +1.2% 的指定最大容差,最坏情况下的余量为 Vheadroom = 4.75 - 3.34 = 1.41V。这个 1.41V 小于建议的 1.6V。但是,如电气特性表中所示,此余量大于 1.5A 满载电流下所需的压降。因此,预计可支持全电流,但其他参数可能无法充分发挥性能(如 PSRR)。

在耦合到输出之前,偏置轨上的任何噪声都会通过 PSRRBIAS 规格来衰减。除非偏置轨是超洁净电源轨,否则此噪声耦合将成为产生干净输出电压的限制因素。因此,应使用 RC 滤波器来更大限度地减少 BIAS 引脚的噪声输入。由于 BIAS 引脚具有较低的电流要求,这是可行的。一般情况下,10Ω 和 4.7μF 足以确保尽可能减少从 BIAS 引脚传播到输出电压的噪声。所选的电阻器值必须足够低,以确保产生的 IR 压降不会导致偏置电压变得过低,从而确保正常运行。