9 修订历史记录
Changes from Revision B (April 2026) to Revision C (November 2026)
- 向“建议运行条件”中添加了 COUT 的 ESR 范围Go
- 为清楚起见,在典型特征 中的条件中添加了“以 TJ 表示的温度”Go
- 将典型特性 中的“接地电流与输入电压间的关系”图标题更改为“压降中的受控静态电流”Go
- 将典型特性 中的“启动浪涌电流”图标题更改为“启动浪涌电流曲线与 COUT 间的关系”Go
- 将典型特性 中的“冷启动恢复”图标题更改为“线路瞬态”Go
- 为清楚起见,将两个功能方框图 中的“泄漏控制/吸收电路”名称更改为“泄漏和过冲控制电路”Go
- 删除了使能 (EN) 部分中的印刷错误Go
- 更新了压降电压 部分的措辞,使之更加清晰Go
- 删除了热关断 部分中的印刷错误Go
- 更新了热关断 部分中热关断迟滞行为的说明,使之更加清晰Go
- 更正了功率限制 中的拼写错误并将“验证”一词更改为“维护”Go
- 将禁用 部分中的“关闭”更改为“关断”Go
- 删除了估算结温 一节中重复的段落Go
- 在电阻器 R1 和 R2 的可调节输出电压 表中添加了与 3.3V 输出对应的电阻值Go
- 为清楚起见,更新了详细设计程序 的措辞Go
- 为清楚起见,更新了布局指南 的文本Go
- 在器件命名规则 表中添加了 12V0 = 12V 作为输出电压选项的示例Go
Changes from Revision A (December 2025) to Revision B (April 2026)
- 向特性 添加了器件 M 版本的扩展工作结温范围。Go
- 更新了 VOUT 精度与 IOUT 间的关系图表大小Go
- 更新了电气特性 表中负载调整率参数名称格式、测试条件和相应的规格限制。Go
- 为了整篇文档保持一致并符合引脚排列,将电气特性 和建议运行条件 表中的“FB”实例更新为“ADJ”。例如,将“VFB”更新为“VADJ”。Go
- 更新了建议运行条件 中的工作结温范围,并为 M 版本添加了相同的内容。Go
- 更新了建议运行条件 中固定版本的最小 VOUT。Go
- 更新了 ESD 等级 格式,以便与面向工业市场的 JEDEC 标准保持一致。Go
- 将 VADJ 参数的引脚名称从 FB 更改为 ADJGo
- 将 CADJ 参数的引脚名称从 FB 更改为 ADJGo
- 将引脚名称从 FB 更改为 ADJGo
- 更新了负载调整率,使其在整个输出范围内更具代表性Go
- 更新了负载调整率,使其在整个输出范围内更具代表性Go
- 更新了输出下拉 部分中的输出下拉电阻值Go
- 更新了器件功能模式比较 表的标题格式Go
- 更新了正常运行 部分的结温范围指导Go
- 更新了可调器件反馈电阻器选择 部分,以便匹配反馈电压和电流的“ADJ”命名。例如,将“VFB”更新为“VADJ”。Go
- 将前馈电容器 部分中的“FB 引脚“更新为“ADJ 引脚“。Go
- 向功率耗散与环境温度之间的关系 部分添加了有关将温度保持在建议结温范围内的措辞Go
- 更新了功率耗散与环境温度之间的关系 部分中的公式,以提供针对最大 TJ 的一般指导Go
- 将设计要求 部分的输出电压更新为 3.3V,以便与详细设计过程 中的指导保持一致Go
- 添加了详细设计过程 部分。Go
- 更新了选择反馈电阻器 部分,以便匹配反馈电压和电流的“ADJ”命名。例如,将“VFB”更新为“VADJ”。Go
- 添加了应用曲线 部分。Go
- 将布局示例 中的 DBV 封装布局从“FB”更新为“ADJ”Go
- 在器件命名规则 表中添加了 M 封装标识符Go