ZHCSZ38C October 2025 – November 2026 TPS7E82
PRODUCTION DATA
在工作结温 TJ = 25°C、VIN = 3.0V 或 VIN = VOUT(nom) + 1.0V(以较大者为准)、CIN = 1µF、COUT = 4.7µF、VEN = 2V 且 IOUT = 1mA 条件下(除非另有说明)
| VIN = 12V 至 40V,VOUT = 3.3V,IOUT = 150mA,转换率 = 2V/μs |
| VOUT = 3.3V,IOUT = 50mA,转换率 = 1V/μs |
| VEN = VIN,VOUT = 3.3V,IOUT = 50mA,转换率 = 1V/μs |
| IOUT = 1mA 至 150mA,VOUT = 3.3V,转换率 = 2A/μs | ||
| VOUT = 3.3V,IOUT = 50mA,转换率 = 1V/μs |