ZHCSZ38C October 2025 – November 2026 TPS7E82
PRODUCTION DATA
可调版本的器件需要外部反馈分压电阻器来设置输出电压。VOUT 根据以下公式使用反馈分压电阻 R1 和 R2 进行设置:
VADJ(或 VFB)是反馈电压,是指 ADJ 引脚上的电压。在可调节器件的正常运行期间,器件进行调节,使 VADJ 等于器件的内部基准电压。
为了忽略 VOUT 公式中的反馈引脚电流误差项,请将反馈分压器电流设置为节 5.5 表中所列反馈引脚电流 (IADJ) 的 100 倍。该设置提供了最大反馈分压器串联电阻,如以下公式所示: