ZHCSZ38C October 2025 – November 2026 TPS7E82
PRODUCTION DATA
在工作结温 TJ = 25°C、VIN = 3.0V 或 VIN = VOUT(nom) + 1.0V(以较大者为准)、CIN = 1µF、COUT = 4.7µF、VEN = 2V 且 IOUT = 1mA 条件下;温度依据 TJ 提供(除非另有说明)
| VOUT = 3.3V |
| VOUT = 3.3V |
| VIN = 5.3V | ||
| IOUT = 0mA,VOUT = 3.3V |
| VIN = 5.3V,VOUT = 3.3V | ||
| VOUT = 3.3V,IOUT = 0mA |
| VIN = 5.3V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA |
| VIN = 5.3V,VOUT = 3.3V |
| VIN = 5.3V,VOUT = 3.3V,IOUT = 300mA |
| VIN = 5.3V,VOUT = 3.3V |
| VEN = 0V |
| VIN = 4.3V 至 12V,VOUT = 3.3V,转换率 = 2V/μs | ||
| VIN = 12V 至 40V,VOUT = 3.3V,转换率 = 2V/μs | ||
| VIN = 3V 至 12V,VOUT = 3.3V,转换率 = 2V/μs | ||
| IOUT = 0mA 至 300mA,VIN = 5.3V,VOUT = 3.3V,转换率 = 2A/μs |
| VIN = 4.3V 至 3V,VOUT = 3.3V,转换率 = 2V/μs | ||
| VIN = 12V 至 3V,VOUT = 3.3V,转换率 = 2V/μs |
| VIN = 40V 至 2V,VOUT = 3.3V,转换率 = 2V/μs |
| VOUT = 3.3V,IOUT = 0mA,转换率 = 1V/μs |
| VOUT = 3.3V,IOUT = 50mA,转换率 = 1V/μs |
| VOUT = 3.3V,IOUT = 50mA,转换率 = 1V/μs |
| VEN = VIN,VOUT = 3.3V,IOUT = 50mA,转换率 = 1V/μs |
| VOUT = 3.3V |
| VIN = 3.8V | ||
| VIN = 5.3V |
| VIN = 3.8V,VOUT = 3.3V |
| VEN = 0V,IOUT = 0mA |
| IOUT = 0mA |
| VOUT = 3.3V,IOUT = 150mA |
| VOUT = 3.3V,IOUT = 150mA |
| VOUT = 3.3V,IOUT = 150mA |
| VOUT = 3.3V,IOUT = 150mA |
| VEN = VIN,VOUT = 1.05 × VOUT(nom) |
| VIN = 4.3V 至 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 150mA,转换率 = 2V/μs |
| VIN = 12V 至 40V,VOUT = 3.3V,IOUT = 150mA,转换率 = 2V/μs |
| VIN = 3V 至 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 150mA,转换率 = 2V/μs |
| IOUT = 1mA 至 300mA,VIN = 5.3V,VOUT = 3.3V,转换率 = 2A/μs |
| VIN = 5.3V 至 3V,VOUT = 3.3V,IOUT= 300mA,转换率 = 2V/μs |
| VIN = 12V 至 3V,VOUT = 3.3V,IOUT= 100mA,转换率 = 2V/μs |
| VIN = 40V 至 2V,VOUT = 3.3V,IOUT= 50mA,转换率 = 2V/μs |
| VOUT = 3.3V,转换率 = 1V/μs |
| VOUT = 3.3V,转换率 = 1V/μs |
| VEN = VIN,VOUT = 3.3V,转换率 = 1V/μs |
| VEN = VIN,VOUT = 3.3V,转换率 = 1V/μs |