ZHCSLB3B April 2020 – May 2025 TPS7B84-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7B84-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件的静态电流仅为 18µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。
TPS7B84-Q1 具有固定和可调输出类型。该器件具有宽输入电压范围,因此能够为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,以及为 MCU 和处理器供电。
该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中更大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±0.75% 的直流精度。
该器件采用 SOT223 封装和具有可湿性侧面的小型 VSON 封装,可实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。即使整个器件散热较多,低热阻也有助于持久运行。
典型应用原理图