ZHCS835G March 2012 – October 2023 TPS7A7200
PRODUCTION DATA
TPS7A7200 低压降 (LDO) 稳压器设计用于追求极低压降功能的应用(2A 时为 180mV),此类应用的输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间。TPS7A7200 提供一个创新、用户可配置的输出电压设置,范围介于 0.9V 至 3.5V 之间,从而不需要使用外部电阻器并消除了任何与之相关的误差。
TPS7A7200具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路、负载、和温度上所支持的精度优于 2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏、电源正常信号可实现电源轨排序。
TPS7A7200 提供 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN 和 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。
典型应用
具有七种不同输出的负载瞬态响应