ZHCSQC5D December 2022 – June 2025 TPS7A21-Q1
PRODUCTION DATA
使能引脚 (EN) 为高电平有效。当对 EN 施加的电压大于 VEN(HI) 时,输出被启用;当施加的电压低于 VEN(LOW) 时,输出被禁用。如果不需要外部控制输出电压,则将 EN 连接至 IN。该器件具有智能使能电路,可降低静态电流。当使能引脚上的电压驱动至高于 VEN(HI 时,输出将被启用,并且智能使能内部下拉电阻 (REN(PULLDOWN)) 断开连接。当使能引脚悬空时,REN(PULLDOWN) 连接并将使能引脚拉低以禁用输出。除了降低静态电流外,智能下拉还有助于确保逻辑电平正确,即使从电流驱动能力有限的源驱动 EN 也是如此。电气特性 表中列出了 REN(PULLDOWN) 值。