ZHCSMT2N July 2001 – January 2025 TPS793
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 2.7 | 5.5 | V | ||
| VEN | 使能电压 | 0 | 5.5 | V | ||
| VOUT | 输出电压 | VFB | 5 | V | ||
| IOUT | 输出电流 | 0 | 200 | mA | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | ||
| CIN | 输入电容器(旧芯片) | 0.1 | 1 | µF | ||
| 输入电容器(新芯片) | 1 | |||||
| COUT | 输出电容器 | 2.2(1)(2) | 10 | µF | ||
| CNR | 降噪电容器(3) | 0 | 10 | nF | ||
| CFF | 前馈电容器(旧芯片) | 15 | pF | |||
| 前馈电容器(新芯片)(4) | 0 | 10 | 100 | nF | ||
| R2 | 下部反馈电阻器(旧芯片) | 30.1 | kΩ | |||
| FEN | 启用切换频率(新芯片) | 10 | kHz | |||