ZHCSMT2N July 2001 – January 2025 TPS793
PRODUCTION DATA
在下列情况下,该器件被禁用:
表 6-1 给出了不同工作模式的参数条件。
| 工作模式 | 参数 | |||
|---|---|---|---|---|
| VIN | VEN | IOUT | TJ | |
| 正常模式 | VIN > VOUT(nom) + VDO 和 VIN > VIN(min) | VEN > VEN(high) | IOUT < ILIM | TJ < 125°C |
| 压降模式 | VIN(min) < VIN < VOUT(nom) + VDO | VEN > VEN(high) | — | TJ < 125°C |
| 禁用模式 (任何真条件都会禁用该器件) | VIN < UVLOfalling | VEN < VEN(low) | — | TJ > 165°C(1) |